Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI00LY

BNI IOL-810-205-K036

Black Line - Torre de sinalização LED inteligente em gabinete plástico moderno

Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 5-polos
Segmentos, quantidade máx.
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
Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 5-polos
Segmentos, quantidade máx.
4
Cores predefinidas
vermelho
verde
amarelo
azul
Magenta
ciano
branco
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Possibilidade de ajuste
Display
Função suplementar
Extended mode
Dimensões
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Material do invólucro
PC, transparente
PBT GF30
Fixação
Porca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Classe de proteção
IP65
Taxa de transmissão
COM3 (230,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
5 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
12 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar