Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BNS011K

BNS 813-D05-D12-100-20-02

Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança

Dimensões
120 x 105 x 83 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
5x Teto
Versão
Segurança DIN EN 60204-1
Princípio ativo
1-5. Ponto de comutação: mecânico
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
120 x 105 x 83 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
5x Teto
Versão
Segurança DIN EN 60204-1
Princípio ativo
1-5. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-5. Ponto de comutação: 6 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-5. Ponto de comutação: 250 Vca
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-5. Ponto de comutação: 40 m/min
Distância do ponto de comutação
12 mm
Tipo de ligação
1-5. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar