Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BNS0264

BNS 819-B08-D16-72-10

Chaves mecânicas de múltiplas posições

Dimensões
180 x 90 x 77 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
8x Teto
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-8. Ponto de comutação: mecânico
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
180 x 90 x 77 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
8x Teto
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-8. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-8. Ponto de comutação: 6 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-8. Ponto de comutação: 250 Vca
Instalação
Vertical
Sentido de aproximação
na vertical em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-8. Ponto de comutação: 40 m/min
Distância do ponto de comutação
16 mm
Tipo de ligação
1-8. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar