Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BNS02A6

BNS 819-B04-K16-61-16-10-FD-S80S

Chaves mecânicas de múltiplas posições

Dimensões
79 x 84 x 85.5 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
4x Circular
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-4. Ponto de comutação: mecânico
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
79 x 84 x 85.5 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
4x Circular
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-4. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-4. Ponto de comutação: 4 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-3. Ponto de comutação: 6…60 V
4. Ponto de comutação: 30 Vca / 36 Vcc
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-4. Ponto de comutação: 10 m/min
Distância do ponto de comutação
16 mm
Tipo de ligação
1. Ponto de comutação: Conector de encaixe
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar