Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BNS02C0

BNS 819-B06-D12-61-12-55-0761

Interruptores com ressalto de múltiplas posições com composição mista

Dimensões
79 x 84 x 77.5 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-5. Ponto de comutação: Indutivo
6. Ponto de comutação: mecânico
Alcance
2 mm

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
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
79 x 84 x 77.5 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-5. Ponto de comutação: Indutivo
6. Ponto de comutação: mecânico
Alcance
2 mm
Corrente contínua
1-5. Ponto de comutação: 0.2 A
6. Ponto de comutação: 6 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-5. Ponto de comutação: 24 V DC
6. Ponto de comutação: 250 Vca
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
6. Ponto de comutação: 40 m/min
Distância do ponto de comutação
12 mm
Tipo de ligação
1-6. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar