Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BNS03AH

BNS 816-B06-NA-16-602-11

Chaves indutivas de múltiplas posições

Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Versão
Indutivo
Princípio ativo
1-6. Ponto de comutação: Indutivo
Alcance
2 mm
Frequência de comutação
1-6. Ponto de comutação: 1500 Hz
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
Indutivo
Princípio ativo
1-6. Ponto de comutação: Indutivo
Alcance
2 mm
Frequência de comutação
1-6. Ponto de comutação: 1500 Hz
Corrente contínua
1-6. Ponto de comutação: 0.2 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-6. Ponto de comutação: 24 V DC
Instalação
Horizontal
Tipo de ligação
1-6. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-25...70 °C
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
27-27-92-25
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar