Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha e PMMA como material para a área ativa
Série
26K
Dimensões
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analógica, tensão: 0…10 V
ascendente linear
ascendente linear
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
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
| BOD 26K-LA01-C-06 | BOD 26K-LA02-C-06 | |
|
13.348,83 BRL
Preço de tabela
|
13.348,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensões | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interface |
Analógica, tensão: 0…10 V ascendente linear |
Analógica, tensão: 0…10 V ascendente linear |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico de distância |
| Princípio de funcionamento ótico | Triangulation | Triangulation |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 0.8 mm a 65 mm | Ø 0.8 mm a 65 mm |
| Alcance | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Precisão | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Resolução | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| Conexão | Cabo, 6,00 m, PVC | Cabo, 6,00 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Tensão de serviço UB | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD