Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha e PMMA como material para a área ativa
Série
26K
Dimensões
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Ascendente/descendente linear
2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Ascendente/descendente linear
2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
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
| BOD 26K-LB04-S115-C | BOD 26K-LBR04-S115-C | |
|
16.317,83 BRL
Preço de tabela
|
17.381,63 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensões | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interface |
Analógica, corrente: 4…20 mA Ascendente/descendente linear 2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
RS485 Analógica, corrente: 4…20 mA Ascendente/descendente linear 2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico de distância |
| Princípio de funcionamento ótico | Triangulation | Triangulation |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 1.5 x 3.25 mm a 100 mm | 1.5 x 3.25 mm a 100 mm |
| Alcance | 30...100 mm ajustável | 30...100 mm ajustável |
| Precisão | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Precisão de repetibilidade | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| Resolução | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 8-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 8-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD