Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOD000R

BOD 21M-LB02-S92

Sensores de distância com invólucro de metal e laser de luz vermelha e vidro como material para a superfície ativa

Série
21M
Dimensões
15 x 42.5 x 50 mm
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
ascendente linear
2x PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
21M
Dimensões
15 x 42.5 x 50 mm
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
ascendente linear
2x PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
colimado
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 1 mm a 200 mm
Alcance
20...200 mm ajustável
Precisão
±1 % FS
Precisão de repetibilidade
1 % FS
Resolução
100...200 µm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Alumínio
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar