Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ópticos de distância
Série
63M
Dimensões
35 x 70 x 90 mm
Interface
Analógica, corrente 4…20 mA
ascendente linear
2x PNP Contato normalmente aberto (NA)
ascendente linear
2x PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Medição do tempo de funcionamento da luz
Alternativa recomendada
BOD001F
Sensores ópticos de distância
BOD 66M-LB14-S92
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB02-S115 | BOD 66M-LB14-S92 | |
|
-
Preço de tabela
|
16.964,64 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Dimensões | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interface |
Analógica, corrente 4…20 mA ascendente linear 2x PNP Contato normalmente aberto (NA) |
Analógica, corrente 4…20 mA Ascendente/descendente linear PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico de distância |
| Princípio de funcionamento ótico | Medição do tempo de funcionamento da luz | Triangulation |
| Característica do raio | colimado | divergente |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 9 mm a 2 m | 2 x 6 mm a 2 m |
| Alcance | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| Precisão | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| Precisão de repetibilidade | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
| Resolução | ≤ 1.0 mm | 1...3 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 8-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro | Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado | Zinco, Fundição sob pressão, Pintado |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD