Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOD0011

BOD 63M-LB04-S115

Sensores ópticos de distância

Série
63M
Dimensões
35 x 70 x 90 mm
Interface
Analógica, corrente 4…20 mA
ascendente linear
2x PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Medição do tempo de funcionamento da luz
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
63M
Dimensões
35 x 70 x 90 mm
Interface
Analógica, corrente 4…20 mA
ascendente linear
2x PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Medição do tempo de funcionamento da luz
Característica do raio
colimado
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 10 mm a 6 m
Alcance
200...6000 mm
Precisão
±1 % FS
Precisão de repetibilidade
0.033 % FS
Resolução
≤ 1.0 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 8-polos
Material do invólucro
Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
EAC
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar