Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de distância com invólucro de metal e diferentes tipos de luz
Série
66M
Dimensões
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interface
Analógica, tensão: 1…10 V
Ascendente/descendente linear
PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Ascendente/descendente linear
PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
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
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
16.964,64 BRL
Preço de tabela
|
16.506,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Dimensões | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interface |
Analógica, tensão: 1…10 V Ascendente/descendente linear PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Analógica, tensão: 1…10 V Ascendente/descendente linear PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico de distância |
| Princípio de funcionamento ótico | Triangulation | Triangulation |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 2 x 6 mm a 2 m | Ø 1 mm a 800 mm |
| Alcance | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| Precisão | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Precisão de repetibilidade | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Resolução | 1...3 mm | 100...800 µm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, Pintado | Zinco, Fundição sob pressão, Pintado |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD