Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ópticos de distância
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensões
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interface
Analógica, tensão 1…10 V
Ascendente/descendente linear
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Ascendente/descendente linear
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Alternativa recomendada
BOD002W
Sensores ópticos de distância
BOD 6K-RAI03-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-02 | BOD 6K-RAI03-02 | |
|
6.826,32 BRL
Preço de tabela
|
6.143,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 6K | 6K |
| Dimensões | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface |
Analógica, tensão 1…10 V Ascendente/descendente linear PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico de distância |
| Princípio de funcionamento ótico | Triangulation | Triangulation |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 9.5 mm a 100 mm | 16 x 16 mm a 200 mm |
| Alcance | 30...200 mm | 30...200 mm |
| Precisão | ±1 % FS | - |
| Precisão de repetibilidade | 0.5 % FS | 1 mm |
| Resolução | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Tensão de serviço UB | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Só é suportada a transferência de modelos CAD