Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de distância com invólucro de metal, laser de luz vermelha e PMMA como material para a área ativa
Série
37M
Dimensões
60 x 37 x 72.3 mm
Interface
RS485
Analógico, tensão/analógica, corrente: 0,2…10 V/4…20 mA
Ascendente/descendente linear
2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Analógico, tensão/analógica, corrente: 0,2…10 V/4…20 mA
Ascendente/descendente linear
2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Medição do tempo de funcionamento da luz
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD