Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha para lavagem
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
51 x 23 x 52.4 mm
Interface
IO-Link
PNP/NPN/Auto-Detect Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
PNP/NPN/Auto-Detect Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
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
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
6.714,38 BRL
Preço de tabela
|
6.714,38 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 23K | 23K |
| Dimensões | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Interface |
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico de distância |
| Princípio de funcionamento ótico | Medição do tempo de funcionamento da luz | Medição do tempo de funcionamento da luz |
| Característica do raio | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 5.5 x 7 mm a 5 m | 5.5 x 7 mm a 5 m |
| Alcance | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Precisão | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Precisão de repetibilidade | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| Resolução | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD