Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha e vidro como material para a área ativa
Série
24K
Dimensões
50 x 21 x 50 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD