Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOD002N

BOD 24K-LPI08-S4

Sensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha e vidro como material para a área ativa

Série
24K
Dimensões
50 x 21 x 50 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
24K
Dimensões
50 x 21 x 50 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
1.2 x 1.2 mm at 650 mm
Alcance
50...650 mm
Precisão
±1 %
Precisão de repetibilidade
± 50 µm
Resolução
≤ 100 µm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Plástico
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar