Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de distância estreita com invólucro de plástico e luz vermelha de LED para lavagem
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RAI02-S75 | BOD 6K-RAI02-02 | |
|
4.783,68 BRL
Preço de tabela
|
4.783,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico de distância |
| Princípio de funcionamento ótico | Triangulation | Triangulation |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 8 x 8 mm a 80 mm | 8 x 8 mm a 80 mm |
| Alcance | 20...80 mm | 20...80 mm |
| Precisão de repetibilidade | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Resolução | ≤ 0.12 mm | ≤ 0.12 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Cabo, 2 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Tensão de serviço UB | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD