Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de distância estreita com invólucro de plástico e luz vermelha de LED para lavagem
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD