Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOH0004

BOH DI-M03-001-01-S49F

Cabeças de sensor difusas em diferentes tipos de luz

Série
M03
Dimensões
Ø 3 x 8 mm
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
M03
Dimensões
Ø 3 x 8 mm
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Infravermelho
Tamanho do ponto de luz
Ø 30 mm
Alcance
0...12 mm
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 1 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
Epóxi
Fixação
Porca M3
Menor peça, típ.
0.1 mm
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar