Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BOH001F

BOH TR-T64-001-TL-00,1

Micromote - cabeças de sensor ótico

Série
T64
Dimensões
34 x 10 x 10 mm
Aplicação
Sensor de mangueira
Identificação de líquidos
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
T64
Dimensões
34 x 10 x 10 mm
Aplicação
Sensor de mangueira
Identificação de líquidos
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de forquilha
Peculiaridade ótica
Refração da luz por líquido
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Conexão
Fios, 0,10 m, PTFE
Material do invólucro
Alumínio, anodizado, preto
Superfície ativa, material
Epóxi
Fixação
Parafuso M3
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar