Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Micromote - cabeças de sensor ótico
Série
R165
Dimensões
110 x 10 x 15 mm
Interface
para o amplificador analógico
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOH AI-R165-011-01-S49F | BOH AI-R180-037-02-S49F | |
|
12.674,84 BRL
Preço de tabela
|
7.639,19 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R165 | - |
|---|---|---|
| Dimensões | 110 x 10 x 15 mm | 18 x 10 x 100 mm |
| Interface | para o amplificador analógico | - |
| Princípio de funcionamento | Cabeça sensora ótica | Cabeça sensora ótica |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Peculiaridade ótica | Faixa de luz | Faixa de luz |
| Tipo de luz | LED Infravermelho | LED Infravermelho |
| Comprimento ativo AL 1 | 80 mm | 80 mm |
| Alcance | 50...500 mm | 10...500 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 1 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 3-polos, 2 m, PUR |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado, preto | Alumínio, anodizado, preto |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Fixação | Parafuso M3 | Parafuso M4 (2x) |
| Menor peça, típ. | 1.50 mm | 1.20 mm |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD