Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Micromote - cabeças de sensor ótico
Série
G05
Dimensões
Ø 4 x 10 mm
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
2.280,87 BRL
Preço de tabela
|
2.517,89 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | G05 | G05 |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 4 x 10 mm | Ø 4 x 10 mm |
| Interface | para o amplificador de comutação | para o amplificador de comutação |
| Princípio de funcionamento | Cabeça sensora ótica | Cabeça sensora ótica |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Infravermelho |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Alcance | 0...1 m | 0...2 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 1 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 1 m, PUR |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Fixação | Diâmetro 4,0 mm | Diâmetro 4,0 mm |
| Menor peça, típ. | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD