Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Micromote - cabeças de sensor ótico
Série
M5
Dimensões
Ø 5 x 10 mm
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-M05-003-01-S49F | BOH TI-M05-013-01-S49F | |
|
2.280,87 BRL
Preço de tabela
|
2.517,89 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | M5 | M5 |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 5 x 10 mm | Ø 5 x 10 mm |
| Interface | para o amplificador de comutação | para o amplificador de comutação |
| Princípio de funcionamento | Cabeça sensora ótica | Cabeça sensora ótica |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Infravermelho | LED Infravermelho |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Alcance | 0...1 m | 0...2 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 1 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 1 m, PUR |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Fixação | Porca M5 | Porca M5 |
| Menor peça, típ. | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD