Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01ZH
Sensores Difusos
BOS 12M-PS-ID10-02
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1PD-BO-C-03 | BOS 12M-PS-ID10-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.221,21 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infravermelho | Infravermelho |
| Alcance | 0...400 mm | 1...400 mm |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | - |
| Tamanho do ponto de luz | - | 45 x 45 mm a 400 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD