Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18E
Dimensões
Ø 18 x 70 mm
Interface
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01KF
Sensores Difusos
BOS 18E-PA-RD21-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PO-1YA-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD21-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.979,85 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...100 mm | 250 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD