Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 69 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01EY
Sensores Difusos
BOS 18M-PA-ID20-S4
Disponibilidade
BFB000C
Amplificador para fibra ótica
BFB M18M-011-P-S4
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.998,27 BRL
Preço de tabela
|
2.016,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético | - |
| Característica do raio | divergente | divergente | - |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Infravermelho | LED Infravermelho |
| Alcance | 0...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe-Conector, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | Vidro, antirreflexo | - |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 50 mm a 600 mm | - |
| Escopo de fornecimento | - |
Porca M18x1 (2x) Manual de instruções |
- |
| Possibilidade de ajuste | - | - | Sensibilidade (Sn) |
| Frequência de comutação | - | - | 1000 Hz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD