Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
21M
Dimensões
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS027N
Sensores Difusos
BOS 21M-PAI-RD30-S4
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-RD10-S4 | BOS 21M-PAI-RD30-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.863,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
IO-Link: 1.1 PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 10...1000 mm | 10...1000 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Fundição de zinco sob pressão |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD