Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Amplificador para fibra ótica
Série
74K
Dimensões
12 x 41 x 68.5 mm
Interface
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Possibilidade de ajuste
Função de tempo
Tempo de desaceleração
Frequência de comutação 1000/666 Hz
Saída de comutação PNP/NPN
Histerese
Comutação claro/escuro
Sensibilidade (Sn)
Tempo de desaceleração
Frequência de comutação 1000/666 Hz
Saída de comutação PNP/NPN
Histerese
Comutação claro/escuro
Sensibilidade (Sn)
Alternativa recomendada
BFB0006
Amplificador para fibra ótica
BFB 75K-002-P-S75
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.423,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interface | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Dispositivo de fibra ótica | Dispositivo de fibra ótica |
| Possibilidade de ajuste |
Função de tempo Tempo de desaceleração Frequência de comutação 1000/666 Hz Saída de comutação PNP/NPN Histerese Comutação claro/escuro Sensibilidade (Sn) |
Sentido de leitura LCD Função de tempo Configuração de fábrica (Reset) Modo normal/preciso/rápido/amplo Duração do impulso individual Distância de comutação (Sn), 2 valores Display liga/desliga Tempo de desaceleração Bloqueio de tecla liga/desliga Comutação claro/escuro Sensibilidade (Sn) |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | PBT | ABS |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Função de entrada | - |
Programar Sn Bloqueio de tecla liga/desliga |
Só é suportada a transferência de modelos CAD