Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
Q08M
Dimensões
8 x 59 x 8 mm
Interface
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01T0
Sensores Difusos
BOS Q08M-PO-KD20-S49
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-RD11-S49 | BOS Q08M-PO-KD20-S49 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.702,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensões | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...55 mm | 1...60 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 3.0 mm Saída de luz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD