Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01TU
Sensores Difusos
BOS 12M-PS-RD12-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1YB-S4-C | BOS 12M-PS-RD12-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.091,66 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...200 mm | 1...200 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global |
| Tamanho do ponto de luz | - | 22 x 22 mm a 200 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD