Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 69 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01CF
Sensores Difusos
BOS 18M-PA-RD20-S4
Disponibilidade
BOS01EY
Sensores Difusos
BOS 18M-PA-ID20-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-RD20-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | |
|
1.792,28 BRL
Preço de tabela
|
1.887,35 BRL
Preço de tabela
|
1.998,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Luz vermelha | LED Infravermelho |
| Alcance | 0...400 mm | 0...600 mm | 1...800 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | Vidro, antirreflexo | Vidro, antirreflexo |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 50 mm a 600 mm | Ø 50 mm a 600 mm |
| Escopo de fornecimento | - |
Porca M18x1 (2x) Manual de instruções |
Porca M18x1 (2x) Manual de instruções |
Só é suportada a transferência de modelos CAD