Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 74 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Alternativa recomendada
BOS01ZU
Sensores Difusos
BOS 12M-PA-RH12-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PU-1HA-S4-C | BOS 12M-PA-RH12-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.710,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
- |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 5 x 5 mm a 50 mm | Ø 6 mm a 100 mm |
| Alcance | 10...60 mm | 25...100 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | - |
| Característica do raio | - | divergente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD