Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 89 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01EY
Sensores Difusos
BOS 18M-PA-ID20-S4
Disponibilidade
BFB000C
Amplificador para fibra ótica
BFB M18M-011-P-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-GU-1PF-S4-Y | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.998,27 BRL
Preço de tabela
|
2.016,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 89 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético | - |
| Característica do raio | divergente | divergente | - |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Infravermelho | LED Infravermelho |
| Alcance | 60...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe-Conector, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro, antirreflexo | - |
| Tensão de serviço UB | 11...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 50 mm a 600 mm | - |
| Escopo de fornecimento | - |
Porca M18x1 (2x) Manual de instruções |
- |
| Possibilidade de ajuste | - | - | Sensibilidade (Sn) |
| Frequência de comutação | - | - | 1000 Hz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD