Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 81 mm
Interface
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Alternativa recomendada
BOS01J4
Sensores Difusos
BOS 18M-PA-RH23-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1HA-S4-C | BOS 18M-PA-RH23-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.853,28 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 81 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente fechado (NF) PNP Contato normalmente aberto (NA) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 8 x 10 mm at 100 mm | 10 x 10 mm a 150 mm |
| Alcance | 40...120 mm | 30...150 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Característica do raio | - | divergente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD