Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores difusos cúbicos com diferentes tipos de luz com alcance de até 60 cm
Série
26K
Dimensões
17 x 50 x 50 mm
Interface
2x PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
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
| BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | |
|
7.209,86 BRL
Preço de tabela
|
7.209,86 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensões | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interface | 2x PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 50...300 mm | 50...300 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Característica do raio | - | colimado |
| Tamanho do ponto de luz | - | 3 x 1 mm a 300 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD