Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Amplificador para fibra ótica
Série
6K
Dimensões
12 x 37 x 27 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Alternativa recomendada
BFB0001
Amplificador para fibra ótica
BFB 75K-001-N-02
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-1FR-C-02 | BFB 75K-001-N-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.127,84 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 37 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interface | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Dispositivo de fibra ótica | Dispositivo de fibra ótica |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
| Possibilidade de ajuste |
Configuração de fábrica (Reset) Comutação claro/escuro Sensibilidade (Sn) |
Configuração de fábrica (Reset) Comutação claro/escuro Sensibilidade (Sn) |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD