Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Amplificador para fibra ótica
Série
6K
Dimensões
12 x 42 x 27 mm
Interface
NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Função de entrada
mesma função como a tecla
Bloqueio de tecla liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Alternativa recomendada
BFB0002
Amplificador para fibra ótica
BFB 75K-001-N-S75
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-N-S75 | |
|
2.571,89 BRL
Preço de tabela
|
2.035,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interface | NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Dispositivo de fibra ótica | Dispositivo de fibra ótica |
| Função de entrada |
mesma função como a tecla Bloqueio de tecla liga/desliga |
mesma função como a tecla Bloqueio de tecla liga/desliga |
| Possibilidade de ajuste |
Configuração de fábrica (Reset) Comutação claro/escuro Sensibilidade (Sn) |
Comutação claro/escuro Configuração de fábrica (Reset) Sensibilidade (Sn) |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD