Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
6K
Dimensões
12 x 37 x 21 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1HA-S75-00,5 | BOS 6K-UI-RH10-S75 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.682,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 37 x 21 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Tamanho do ponto de luz | 5 x 5 mm at 60 mm | 15 x 15 mm a 200 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 25...100 mm | 1...200 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.50 m, PVC | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Característica do raio | - | divergente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD