Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
15K
Dimensões
13 x 28 x 59.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Alternativa recomendada
BOS0126
Sensor ótico de barreira
BOS 5K-PS-IX10-S75
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BLE 15K-S-F5-P-S75 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | |
|
-
Preço de tabela
|
622,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensões | 13 x 28 x 59.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Tipo de luz | Infravermelho | Infravermelho |
| Alcance | 0...5 m | 0...20 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Característica do raio | - | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 90 mm a 2 m |
| Marca | - | Global |
Só é suportada a transferência de modelos CAD