Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
15K
Dimensões
13 x 52 x 29 mm
Interface
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Saída de comutação PNP/NPN
Comutação claro/escuro
Comutação claro/escuro
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Alternativa recomendada
BOS012C
Sensores Retroreflexivos
BOS 5K-PS-RR10-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-A0.6-SA1 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
568,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensões | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interface | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Função de entrada |
Saída de comutação PNP/NPN Comutação claro/escuro |
- |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...600 mm | 0...4 m |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Característica do raio | - | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 160 mm a 2 m |
| Marca | - | Global |
Só é suportada a transferência de modelos CAD