Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18K
Dimensões
Ø 18 x 83.8 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS00JP
Sensores Difusos
BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18K-PS-1LOC-E5-C-S4 | BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C | |
|
2.733,56 BRL
Preço de tabela
|
2.624,88 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 83.8 mm | Ø 18 x 81.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 0...350 mm | 0...350 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Característica do raio | - | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 1 mm a 150 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD