Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BOS00HT

BOS 18KF-NA-1LOC-C-02

Sensores Difusos

Série
18KF
Dimensões
Ø 18 x 77 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto (NA)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
18KF
Dimensões
Ø 18 x 77 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto (NA)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
0...350 mm
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar