Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18KF
Dimensões
Ø 18 x 77 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto (NA)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KF-NA-1PD-C-05 | BOS 18KF-NA-1PD-C-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.474,62 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18KF | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Interface |
NPN Contato normalmente aberto (NA) NPN Contato normalmente fechado (NF) |
NPN: Contato normalmente aberto (NA) NPN: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Infravermelho | LED Infravermelho |
| Alcance | 0...400 mm | 0...400 mm |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD