Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cilíndricos difusos com rosca M18 e diferentes tipos de luz
Série
18KW
Dimensões
Ø 18 x 93.5 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto (NA)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KW-NA-1HA-S4-C | BOS 18KW-PA-1HA-S4-C | |
|
2.289,66 BRL
Preço de tabela
|
2.411,10 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18KW | 18KW |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 93.5 mm | Ø 18 x 93.5 mm |
| Interface |
NPN Contato normalmente aberto (NA) NPN Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 10 mm a 100 mm | Ø 10 mm a 100 mm |
| Alcance | 50...100 mm | 50...100 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global |
Só é suportada a transferência de modelos CAD