Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
08M
Dimensões
Ø 8 x 50 mm
Interface
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Alternativa recomendada
BOS01RN
Sensores Retroreflexivos
BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.504,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0 m...550 mm | 30 mm...1 m |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo com conector de encaixe, 0,20 m, PUR |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 3.0 mm Saída de luz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD