Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Alternativa recomendada
BOS01WR
Sensores Retroreflexivos
BOS 12M-PS-PR10-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1QA-BO-C-03 | BOS 12M-PS-PR10-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.350,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...1.5 m | 0...3 m |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 160 mm a 3 m |
Só é suportada a transferência de modelos CAD