Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
21M
Dimensões
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
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
| BOS 21M-PA-PK10-S4S | BOS 21M-PA-PK10-S4 | |
|
3.248,46 BRL
Preço de tabela
|
3.248,46 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Interface |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Peculiaridade ótica | Ótica coaxial | Ótica coaxial |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...4 m | 0...4 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD