Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
21M
Dimensões
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Alternativa recomendada
BOS027M
Sensores Retroreflexivos
BOS 21M-PAI-PR30-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-PR10-S4 | BOS 21M-PAI-PR30-S4 | BOS 21M-PA-PR10-S4S | |
|
-
Preço de tabela
|
2.755,01 BRL
Preço de tabela
|
2.797,67 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 21M | 21M | 21M |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
IO-Link: 1.1 PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente | - |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...8 m | 0...10 m | 0...8 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Fundição de zinco sob pressão |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD