Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
35K
Dimensões
15 x 72 x 50 mm
Interface
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Alternativa recomendada
BOS01FN
Sensores Retroreflexivos
BOS 23K-PA-RR10-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PO-1RE-S49R-C | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.594,89 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 72 x 50 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...6 m | 0...14 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | PA 12 |
PC ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Tamanho do ponto de luz | - | 300 x 300 mm a 12 m |
Só é suportada a transferência de modelos CAD